Teknik veriler
Tasarım | KHM3S |
---|---|
Nominal boyut DN | 32 |
Bağlantı tipi | Kaynak bağlantısı |
Bağlantı/flanş ataması | Alın kaynağı |
Standart | ASME B16.34 |
Gövde malzemesi, küresel valf | Paslanmaz çelik |
Malzeme kodu | Paslanmaz çelik - p. çl. - PTFE - FKM/PTFE |
Yüzey koruması | Olmadan |
Kolun tasarımı | Krank kolu |
Anahtar boyutu | Ayrıntı yok |
Nominal basınç | 25 |
Nominal basınç | 2.5 |
Nominal basınç | 360 |
Harekete geçirme | Manuel kol |
Onay/test sertifikası | Onay yok |
Sabitleme delikleri | Sabitleme delikleri olmadan |
Kilit | Kilitsiz |
Anahtar konumu takibi | Anahtar konum takibi olmadan |
Kombinasyon | BV kombinasyonu yok |
Nesne ataması | KHM3S-32-3333-18X-BW-5211 |
Parça numarası | 704413 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

Operating manual KH
İşletme/bakım talimatları
TR
(1.69 MB)

Operating manual KH
İşletme/bakım talimatları
EN
(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü
TR
(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü
EN
(0.25 MB)