RV-12-01.1/0-6 BAR

Parça numarası
700454
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
İşlev Çek valf
Ayar tipi Yok
Oyuk Sıra tip bağlantı
Qmax valfleri [l/dk] 160
Ürün ailesi RV-12
Çatlama basıncı [bar] 6
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 160
Nominal boyut 12
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi İnç
Tasarım Boru hattı

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Ürün broşürü TR

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Ürün broşürü EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)