PUMPE Cm36 230V 50/60HZ MESSING IP42

Parça numarası
6267157
Üst ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Onay CE
Ağırlık 3.4
Voltaj (60 Hz) 230 - 0
Voltaj (50 Hz) 230 - 0