'Schlauchl. DN4 / 2xDKOS- 6S/L= 4000 *' için arama sonuçları
178
Sonuçlar
Kategori içinde
Ürünler
Ürün kategorisi
HEZ-Junior 1s elektrikli silindiri, bir itme-piston tahrikidir. 3,5 kN'a kadar kuvvet aralığına sahip bir doğrusal tahriktir.<br /> Endüstriyel uygulamalarda, bina içinde<br /> ve S3 çalışma moduna benzer şekilde ara sıra hareket gerektiren ayar işlevlerinde kullanılabilir.<br />
Ürün kategorisi
Akıllı kompakt güç ünitesi CO1S, kısa süreli çalışma ve aralıklı çalışma durumunda yağ hidrolik sistemlerinde sıvı güç kaynağı için kullanılır (S2, S3). Küçük boyutlarla birlikte yüksek güç yoğunluğuna sahiptir. Akümülatör şarj işlevi, tahrik ünitesi kapatıldıktan sonra gerekli sistem basıncının uzun süre korunmasını sağlar. Entegre akıllı sensörler sayesinde ünitenin sürekli durum takibi sağlanır. Ünite ve makine denetleyicisi arasındaki sürekli veri alışverişi, durum takibi, çalışma parametrelerinin izin verilen sınırların dışında olduğunu rapor etme veya p0 değerlendirmesi için otomatikleştirilebilir akümülatör kapanma basıncı ölçümü gibi GÇ bağlantısı iletişimi yoluyla gerçekleştirilir. CO1S, makinenizle iletişimin anahtarıdır ve toplam kestirimci bakımda (TPM) önemli bir bileşendir.
Ürün kategorisi
<ul><li class="libreak">4 yön/3 konum</li><li class="libreak">Yönlü makara valfi</li></ul>
Ürün kategorisi
BIERI valf plakaları, 700 bara kadar basınçlar ve 25 l/dk'ya kadar debiler için uygundur. Valf serisine bağlı olarak, Bieri standardına veya DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H standartlarına uygun olarak 4 veya 6 boyutlarında mevcuttur.
0
Sonuç
Kategori içinde
Konular ve Çözümler
0
Sonuç
Kategori içinde
İndirmeler
Dosyanız listelenmedi mi?
İndirme ve medya merkezimize