ZW-DB06-01-AB 140V- N *

Parça numarası
6074638
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Tahliye valfi
Konum valfi A ve B'deki basınç
Ayar tipi Araç
Oyuk ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 75
Ürün ailesi ZW-DB06
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 350
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 75
Basınç ayar aralığı [bar] 5 - 140
Nominal boyut 6
Nesne ataması ZW-DB06-01-AB 140V- N *
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 6074638
Tasarım Sandviç plakalar

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Ürün broşürü TR

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Ürün broşürü EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Ürün broşürü TR

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Ürün broşürü EN

(0.41 MB)