ZW-SDR06-01-AAB -V *

Parça numarası
6074188
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Konum valfi A ve B portu sayaç çıkışı
Ayar tipi Araç
Oyuk ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 50
Q ürün ailesi [l/dk] 0 - 50
Ürün ailesi ZW-SDR06
Çatlama basıncı [bar] 0,5
Akış hızı aralığı [l/dk] 0 - 50
İşlev Tapa valfi
İşlev Ters akış kontrollü kısma valfi
Nominal boyut 6
Nesne ataması ZW-SDR06-01-AAB -V *
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 6074188
Tasarım Sandviç plakalar

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Ürün broşürü TR

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Ürün broşürü EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)