RP10A-01-C-N-15-3

Parça numarası
561206
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
İşlev Açmak için çek valf pilotu
Pilot oran 3
Ayar tipi Yok
Oyuk FC10-3
Qmax valfleri [l/dk] 60
Ürün ailesi RP10A
Çatlama basıncı [bar] 1
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 60
Nominal boyut 10
Nesne ataması RP10A-01-C-N-15-3
Pmax [bar] 420
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 561206
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Ürün broşürü TR

(0.28 MB)

RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Ürün broşürü EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)