ST12230-01-C-V-60-50/50

Parça numarası
560638
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ayar tipi Yok
Oyuk 12230
Qmax valfleri [l/dk] 60
Q ürün ailesi [l/dk] 7 - 60
Ürün ailesi ST12230
Bölme oranı 50:50
Akış hızı aralığı [l/dk] 21 - 60
İşlev Makara valfi
İşlev Akış bölücü/birleştirici
Nominal boyut 12
Nesne ataması ST12230-01-C-V-60-50/50
Pmax [bar] 350
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 560638
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Ürün broşürü TR

(0.27 MB)

ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Ürün broşürü EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)