DB12120A-01X-250V200

Parça numarası
555355
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
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] 200
Standart Tahliye valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk 12120A
Qmax valfleri [l/dk] 120
Ürün ailesi DB12120A
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 420
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 120
Basınç ayar aralığı [bar] 10 - 250
Nominal boyut 12
Nesne ataması DB12120A-01X-250V200
Pmax [bar] 420
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 555355
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DB12120A Pressure Relief Valve
Ürün broşürü TR

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Ürün broşürü EN

(0.53 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)