Teknik veriler
Kombinasyon | BV kombinasyonu yok |
---|---|
Anahtar konumu takibi | Anahtar konum takibi olmadan |
Kilit | Kilitsiz |
Sabitleme delikleri | Sabitleme delikleri olmadan |
Onay/test sertifikası | Onay yok |
Harekete geçirme | Manuel kol |
Nominal basınç | 725 |
Nominal basınç | 5 |
Nominal basınç | 50 |
Anahtar boyutu | SW06.3 |
Kolun tasarımı | Krank kolu |
Yüzey koruması | Nikel kaplama |
Malzeme kodu | Pirinç - pirinç - PTFE - PTFE |
Gövde malzemesi, küresel valf | Pirinç |
Standart | ISO 7 -1/DIN EN 10226 |
Bağlantı/flanş ataması | Rp |
Bağlantı tipi | Dişi dişli |
Nominal boyut DN | 16 |
Tasarım | KHNVS |
Nesne ataması | KHNVS-Rp1/2-2233-12X |
Parça numarası | 551093 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating manual KH
İşletme/bakım talimatları
TR
(1.69 MB)
Operating manual KH
İşletme/bakım talimatları
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü
TR
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü
TR
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Ürün broşürü
EN
(0.26 MB)