FAM-3025-M-2-B-18-R-H-C1-A-0

Parça numarası
4880249
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
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar Yok
Ölçüm teknolojisi A= Su sensörü
Isıtıcı H= Isıtıcı
Vakum pompası tipi R= Döner kanatlı vakum pompası
Filtre boyutu MVH-F-118 (N50)
Voltaj B= 415 V - 50 Hz - 3 Ph
Sürüm 2= mobil
Çalışma ortamı M= Madeni yağ
Boyut 25 l/dak 3000 serisi

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Ürün broşürü TR

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Ürün broşürü EN

(2.07 MB)