Teknik veriler
Standart | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ek detaylar | Yok |
Ölçüm teknolojisi | A= Su sensörü |
Isıtıcı | H= Isıtıcı |
Vakum pompası tipi | R= Döner kanatlı vakum pompası |
Filtre boyutu | MVH-F-118 (N50) |
Voltaj | H= 440 V - 60 Hz - 3 Ph |
Sürüm | 2= mobil |
Çalışma ortamı | M= Madeni yağ |
Boyut | 45 l/dak 3000 serisi |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Ürün broşürü
TR
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Ürün broşürü
EN
(2.07 MB)