Teknik veriler
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Konteyner boyutu [l] | 100 |
Hacim akışı 1 | 30 |
Ünite, izin verilen maksimum basınç | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı [°C] | 70 |
İzin verilen minimum ortam sıcaklığı [°C] | 10 |
Tip | OLSW-030 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

TechNews OLSW30
Ürün bilgileri
TR
(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Ürün bilgileri
EN
(0.67 MB)