RS2AE-01-C-N-2-210V

Parça numarası
4866522
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
Model Çözünürlük orta
Çözünürlük 120
İşlev Karşı denge valfi
Pilot oran 2
Ayar tipi Araç
Oyuk T-2A
Qmax valfleri [l/dk] 120
Ürün ailesi RS2AE
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 70 - 350
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 120
Basınç ayar aralığı [bar] 70 - 210
Nominal boyut 2
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

RS2AE-01 Counter Balance Valve
Ürün broşürü TR

(0.5 MB)

RS2AE-01 Counter Balance Valve
Ürün broşürü EN

(0.5 MB)