RS21AE-02-C-N-5-210V

Parça numarası
4866519
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
Model Çözünürlük düşük
Çözünürlük 60
İşlev Karşı denge valfi
Pilot oran 5
Ayar tipi Araç
Oyuk T-21A
Qmax valfleri [l/dk] 60
Ürün ailesi RS21AE
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 40 - 420
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 60
Basınç ayar aralığı [bar] 70 - 210
Nominal boyut 21
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Ürün broşürü TR

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Ürün broşürü EN

(0.59 MB)