RS17AE-01-C-N-4-280V

Parça numarası
4866400
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
Model Çözünürlük orta
Çözünürlük 240
İşlev Karşı denge valfi
Pilot oran 4
Ayar tipi Araç
Oyuk T-17A
Qmax valfleri [l/dk] 240
Ürün ailesi RS17AE
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 70 - 420
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 240
Basınç ayar aralığı [bar] 70 - 280
Nominal boyut 17
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

RS17AE-01 Counter Balance Valve
Ürün broşürü TR

(0.63 MB)

RS17AE-01 Counter Balance Valve
Ürün broşürü EN

(0.63 MB)