FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0/-20

Parça numarası
4828141
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
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar Yönlendirici (RJ45), İkili SIM, WLAN
Ölçüm teknolojisi AC1= AS+CS (ISO4406:1999)
Isıtıcı H= Isıtıcı
Vakum pompası tipi R= Döner kanatlı vakum pompası
Filtre boyutu MVH-F-134 (N100)
Voltaj A= 400 V - 50 Hz - 3 Ph
Sürüm 2= mobil
Çalışma ortamı M= Madeni yağ
Boyut 95 l/dak 3000 serisi

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Ürün broşürü TR

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Ürün broşürü EN

(2.07 MB)