WK12Z-01-C-UN-0

Parça numarası
4819144
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
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 4/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WK12Z
Bobin tasarımı 50-2345
Oyuk FC12-4
Qmax valfleri [l/dk] 60
Ürün ailesi WK12Z
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 0 - 250
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 60
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 60
Nominal boyut 12
Pmax [bar] 250
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi PU-NBR
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Ürün broşürü TR

(0.53 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Ürün broşürü EN

(0.53 MB)