Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
Tarayıcınızda JavaScript devre dışı bırakılmış gibi görünüyor.
Sitemizde en iyi deneyimi yaşamak için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirmeyi unutmayın.
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-A-0
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Standart
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ölçüm teknolojisi
A= Su sensörü
Isıtıcı
H= Isıtıcı
Vakum pompası tipi
R= Döner kanatlı vakum pompası
Filtre boyutu
MVH-F-134 (N100)
Voltaj
A= 400 V - 50 Hz - 3 Ph
Sürüm
2= mobil
Çalışma ortamı
M= Madeni yağ
Boyut
95 l/dak 3000 serisi