FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-A-0

Parça numarası
4809130
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
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ölçüm teknolojisi A= Su sensörü
Isıtıcı H= Isıtıcı
Vakum pompası tipi R= Döner kanatlı vakum pompası
Filtre boyutu MVH-F-134 (N100)
Voltaj A= 400 V - 50 Hz - 3 Ph
Sürüm 2= mobil
Çalışma ortamı M= Madeni yağ
Boyut 75 l/dak 3000 serisi