SBVE08021-01-C-V-4,6-420V150

Parça numarası
480376
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
Basınç ayarı [bar] 150
İşlev Karşı denge valfi
Pilot oran 4.6
Ayar tipi Araç
Oyuk 08021
Qmax valfleri [l/dk] 30
Ürün ailesi SBVE08021
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 50 - 420
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 30
Basınç ayar aralığı [bar] 50 - 420
Nominal boyut 8
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi İnç
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Ürün broşürü TR

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Ürün broşürü EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)