Teknik veriler
M20004258 | 01 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 44 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 230 |
Hacim akışı 1 | 195 |
Ünite, izin verilen maksimum basınç | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 0.8 |
M20003858 | 40 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı [°C] | 50 |
İzin verilen minimum ortam sıcaklığı [°C] | 5 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Ürün broşürü
TR
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Ürün broşürü
EN
(3.49 MB)