GSU-B-14-1X/-AN *

Parça numarası
4798077
Üst ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
M20004258 01
M20003992 49
M20003775 14,5
M20003778 13
M20003853 230
Hacim akışı 1 65
M20003785 BAR
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
M20004121 50
M20004122 5

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Ürün broşürü TR

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Ürün broşürü EN

(3.49 MB)