GSU-B-14-1X/-FS *

Parça numarası
4797984
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
M20004258 01
M20003992 49
M20003775 14,5
M20003778 13
M20003853 24
Hacim akışı 1 65
Ünite, izin verilen maksimum basınç bar
M20003772 59
M20003852 DC
M20003854 0
M20003860 0.1
M20003855 0
M20003782 5
M20003783 40
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı [°C] 50
İzin verilen minimum ortam sıcaklığı [°C] 5

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Ürün broşürü TR

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Ürün broşürü EN

(3.49 MB)