Teknik veriler
M20004258 | 02 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 44 |
M20003778 | 13 |
Hacim akışı 1 | 195 |
M20003785 | BAR |
M20003772 | 59 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
M20004121 | 50 |
M20004122 | 5 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Ürün broşürü
TR
(3.49 MB)
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Ürün broşürü
EN
(3.49 MB)