PPV100M100R-LS-C5S-RV-00020-0000

Parça numarası
4795096
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Bağlantı noktaları SAE, metrik dişli
Konum, port 1 Eksenel
Denetleyici LS boşaltma olmadan LS denetleyicisi
Contalar Viton
Şaft SAE CC frezeli şaft
Montaj flanşı SAE C montaj flanşı 2/4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 100
Ayar aralığı Olmadan
Boyut PPV100M

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Axial Piston Pump PPV100M
Ürün broşürü TR

(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Ürün broşürü EN

(11.7 MB)