Teknik veriler
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Konteyner boyutu [l] | 130 |
Hacim akışı 1 | 100 |
Ünite, izin verilen maksimum basınç | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı [°C] | 70 |
İzin verilen minimum ortam sıcaklığı [°C] | 10 |
Tip | OLSW-100 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

Price list OLSW
Ürün bilgileri
TR
(5.93 MB)

Price list OLSW
Ürün bilgileri
EN
(5.93 MB)

Tech News OLSW100
Ürün bilgileri
TR
(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Ürün bilgileri
EN
(0.7 MB)