WS08W-61M-C-V-0

Parça numarası
4788065
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
Model Performansa göre optimize edilmiş
Tip, manuel geçersiz kılma Basıncı manuel geçersiz kılma        
Model Performansa göre optimize edilmiş
Manuel geçersiz kılma Evet
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WS08W-61
Bobin tasarımı 50-1836
Oyuk FC08-2
Qmax valfleri [l/dk] 25
Ürün ailesi WS08W-61
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 0 - 350
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 25
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 25
Nominal boyut 8
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Ürün broşürü TR

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Ürün broşürü EN

(0.37 MB)