PPV100M45R-EDPR24B2S-AV-00N20-0000

Parça numarası
4782488
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
Geçişli tahrik SAE A içten tahrikli
Bağlantı noktaları SAE, metrik dişli
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Uzaktan kumandalı basınç red. valfi
Contalar Viton
Şaft SAE BB frezeli şaft - alttan kesme
Montaj flanşı SAE B montaj flanşı 2 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 45
Ayar aralığı Olmadan
Boyut PPV100M

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Axial Piston Pump PPV100M
Ürün broşürü TR

(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Ürün broşürü EN

(11.7 MB)