PVV103-3-80FHRMAPCS003-2500 *

Parça numarası
4769143
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
Geçişli tahrik Tek p. hazırlamalı içten tahrik için
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici 2 kad. basınç ay. 1 kad. sabit
Contalar NBR
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 40 mm
Montaj flanşı ISO montaj flanşı çap 160 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 80
Ayar aralığı 40-250
Boyut PVV103-3