Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
PVV103-2-50FHRMAPCLS001-2500 *
Daha üst düzey ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Geçişli tahrik |
Tek p. hazırlamalı içten tahrik için |
Konum, port 1 |
Radyal |
Denetleyici |
Basınç red. valfi, Yük algılaması kontrolü |
Contalar |
NBR |
Şaft |
ISO anahtarlı şaft çap 32 mm |
Montaj flanşı |
ISO montaj flanşı çap 125 4 delikli |
Dönme yönü |
Saat yönünde dönüş |
Deplasman |
50 |
Ayar aralığı |
20–250 |
Boyut |
PVV103-2 |