PPV100M18R-EDP12A2S-NV-S1A6AN20-0008

Parça numarası
4760455
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Bağlantı noktaları SAE, metrik dişli
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Basınç red. valfi, Elektro öz. depl. ayarı
Contalar Viton
Şaft SAE AB frezeli şaft - alttan kesme
Montaj flanşı SAE A montaj flanşı 2 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 18
Ayar aralığı Olmadan
Boyut PPV100M

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Axial Piston Pump PPV100M
Ürün broşürü TR

(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Ürün broşürü EN

(11.7 MB)