Teknik veriler
Geçişli tahrik | Tek pompa |
---|---|
Bağlantı noktaları | SAE, metrik dişli |
Konum, port 1 | Radyal |
Denetleyici | LS boşaltma olmadan LS denetleyicisi |
Contalar | Viton |
Şaft | SAE BB frezeli şaft |
Montaj flanşı | SAE B montaj flanşı 2 delikli |
Dönme yönü | Saat yönünde dönüş |
Deplasman | 63 |
Ayar aralığı | Olmadan |
Boyut | PPV100M |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

Axial Piston Pump PPV100M
Ürün broşürü
TR
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Ürün broşürü
EN
(11.7 MB)