FSA-0076-0.11003/NT/M12.200-2xIB BV

Parça numarası
4750058
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
Nominal basınç [MPa] 0.1
Nominal basınç [bar] 1
Yüzey koruması Paslanmaz çelik (vida + somun)
Montaj somunu (Sab. somunu) ile
Tespit vidası, FSA M12
Kontrast paneli Termometreli nötr
Malzeme, çerçeve, FSA Paslanmaz çelik
Malzeme, konnektör, FSA PA
Ek işlev (+ banjo cıvatası) Olmadan
Boru malzemesi Cam
Boru geometrisi Yuvarlak
Conta/O-ring 0
Malzeme, O-ring/sızdırmazlık halkası NBR
Model, FSA/FSK FSA
Onay/test sertifikası BV (Bureau Veritas)

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating instruction FSA-RV
İşletme/bakım talimatları EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Ürün broşürü TR

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Ürün broşürü EN

(0.52 MB)