RS11A-02-C-N-3-350V

Parça numarası
4717295
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
Model Çözünürlük düşük
Çözünürlük 60
İşlev Karşı denge valfi
Pilot oran 3
Ayar tipi Araç
Oyuk T-11A
Qmax valfleri [l/dk] 60
Ürün ailesi RS11A
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 30 - 350
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 60
Basınç ayar aralığı [bar] 200 - 350
Nominal boyut 11
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RS11A-02 Counter Balance Valve
Ürün broşürü TR

(0.35 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Ürün broşürü EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Ürün broşürü TR

(0.32 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Ürün broşürü EN

(0.32 MB)