Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
N2S-M-320-400/50/3-6X-4-4-ITA
Daha üst düzey ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
M20003778 |
350 |
M20003853 |
400 |
Nitrojen şarj etme üniteleri, tip |
N2S-M |
Konteyner boyutu [l] |
9 |
Hacim akışı 1 |
0,9 |
Ünite, izin verilen maksimum basınç |
bar |
M20003772 |
04 |
M20003852 |
AC |
M20003854 |
50 |
M20003860 |
16 |
M20003858 |
44 |
M20003855 |
3 |
M20003782 |
-15 |
M20003783 |
50 |
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı [°C] |
70 |
İzin verilen minimum ortam sıcaklığı [°C] |
10 |