CTU-1250-M-U-R

Parça numarası
4698023
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Boyut CTU 2= y= 550, g= 800, k= 650 mm
Besleme voltajı M= 230 V AC, 50/60 Hz

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Ürün broşürü TR

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Ürün broşürü EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
İşletme/bakım talimatları TR

(6.74 MB)

CTU1x5x Operating instructions
İşletme/bakım talimatları EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
İşletme/bakım talimatları TR

(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
İşletme/bakım talimatları EN

(8.23 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
İşletme/bakım talimatları EN

(9.51 MB)