Teknik veriler
Standart | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Boyut CTU | 2= y= 550, g= 800, k= 650 mm |
Besleme voltajı | M= 230 V AC, 50/60 Hz |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Ürün broşürü
TR
(1.45 MB)
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Ürün broşürü
EN
(1.45 MB)
CTU1x5x Operating instructions
İşletme/bakım talimatları
TR
(6.72 MB)
CTU1x5x Operating instructions
İşletme/bakım talimatları
EN
(6.72 MB)