Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110

Parça numarası
4639164
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
M20003778 250
Konteyner boyutu [l] 10
Hacim akışı 1 6
Ünite, izin verilen maksimum basınç bar
M20003772 04
M20003782 -10
M20003783 50
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı [°C] 60
İzin verilen minimum ortam sıcaklığı [°C] 5