Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-FRA
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
M20003775 |
6,3 |
M20003778 |
180 |
M20003853 |
400 |
Konteyner boyutu [l] |
250 |
Hacim akışı 1 |
20 |
Ünite, izin verilen maksimum basınç |
bar |
M20003772 |
05 |
M20003852 |
AC |
M20003854 |
50 |
M20003860 |
32 |
M20003858 |
55 |
M20003855 |
3 |
M20003782 |
-20 |
M20003783 |
40 |
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı [°C] |
70 |
İzin verilen minimum ortam sıcaklığı [°C] |
10 |