N2S-VH-470-400/50/3-6X-4-6-OMN

Parça numarası
4623149
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
M20003778 500
M20003853 400
Nitrojen şarj etme üniteleri, tip N2S-VH
Konteyner boyutu [l] 13
Hacim akışı 1 0,9
Ünite, izin verilen maksimum basınç bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı [°C] 70
İzin verilen minimum ortam sıcaklığı [°C] 10