VEU-F-60/1-M-C-G-G-Z-C

Parça numarası
4597722
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek detaylar Olmadan
Tıkanma göstergesi 2 bar elektrikli
Voltaj 440 V-50 Hz-3 Ph
Pompa Dişli pompa
Soğutucu/ısı eşanjörü Kompresör soğutucusu
Sürüm Mobil
Boyut Gövde 60 l/akış hızı 1 l
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Ürün broşürü TR

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Ürün broşürü EN

(13.47 MB)