N2S-F-320-400/50/3-6X-4-10-SVK

Parça numarası
4586225
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
M20003778 350
M20003853 400
Nitrojen şarj etme üniteleri, tip N2S-F
Konteyner boyutu [l] 40
Hacim akışı 1 8
Ünite, izin verilen maksimum basınç bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı [°C] 70
İzin verilen minimum ortam sıcaklığı [°C] 10