Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
PPV100S180-FRE07-P1-24G-SPU2D-10-4305 *
Daha üst düzey ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Geçişli tahrik |
Tek pompa |
Bağlantı noktaları |
SAE, BSPF/metrik |
Konum, port 1 |
Radyal |
Denetleyici |
Elektr. uzaktan ayr. bas. kontr. |
Contalar |
Viton |
Şaft |
SAE D frezeli şaft |
Montaj flanşı |
SAE D montaj flanşı 4 delikli |
Dönme yönü |
Saat yönünde dönüş |
Deplasman |
180 |
Ayar aralığı |
Olmadan |
Boyut |
PPV100S |