FAM-5-M-1-K-05-R-H-S-Z-2/-V

Parça numarası
4563694
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Boyut 5
Ek detaylar V= FKM(FPM, Viton)
Ölçüm teknolojisi Z= olmadan
Kontrol konsepti S= Standart
Vakum pompası tipi R= Döner kanatlı vakum pompası
Filtre boyutu 05
Voltaj K= 480 V - 60 Hz - 3 Ph
Isıtıcı H= Isıtıcı
Sürüm 1= kırtasiye
Çalışma ortamı M= Madeni yağ

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam