4WE 6 J A20 -24D -XE Z1 /V /M1

Parça numarası
4562171
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
Tip, manuel geçersiz kılma Basıncı manuel geçersiz kılma        
Model ATEX Direktifi 2014/34/AB
Manuel geçersiz kılma Evet
İşlev 4/3 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi 4WE 6 J
Bobin tasarımı ATEX
Oyuk ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 80
Ürün ailesi 4WE 6 J
Konnektör tipi 7-10,5 mm gerilim azaltıcılı
Basınç aralığı P [bar] 0 - 350
Bobin 24 V DC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 80
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 80
Nominal boyut 6
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası, bobin 4527203
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Ürün broşürü TR

(1.82 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Ürün broşürü EN

(1.59 MB)