N2S-M-320-400/50/3-6X-4-4-DEU

Parça numarası
4556045
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
M20003778 350
M20003853 400
Nitrojen şarj etme üniteleri, tip N2S-M
Konteyner boyutu [l] 9
Hacim akışı 1 0,9
Ünite, izin verilen maksimum basınç bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı [°C] 70
İzin verilen minimum ortam sıcaklığı [°C] 10