ZW-SDR10-D01-ZB-K-V

Parça numarası
4550518
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Konum valfi B portunda sayaç girişi
Ayar tipi Manuel
Oyuk ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 120
Q ürün ailesi [l/dk] 0 - 120
Ürün ailesi ZW-SDR10
Çatlama basıncı [bar] 0,5
Akış hızı aralığı [l/dk] 0 - 120
İşlev Makara valfi
İşlev Ters akış kontrollü kısma valfi
Nominal boyut 10
Nesne ataması ZW-SDR10-D01-ZB-K-V
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 4550518
Tasarım Sandviç plakalar

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Ürün broşürü TR

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Ürün broşürü EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)