Teknik veriler
Nominal basınç [MPa] | 0.1 |
---|---|
Nominal basınç [bar] | 1 |
Yüzey koruması | Paslanmaz çelik (vida + somun) |
Montaj somunu | (Sab. somunu) ile |
Tespit vidası, FSA | M12 |
Kontrast paneli | Nötr |
Malzeme, çerçeve, FSA | Paslanmaz çelik |
Malzeme, konnektör, FSA | PA |
Ek işlev (+ banjo cıvatası) | Olmadan |
Boru malzemesi | Cam |
Boru geometrisi | Yuvarlak |
Conta/O-ring | 0 |
Malzeme, O-ring/sızdırmazlık halkası | NBR |
Nominal boyut FSA/FSK | 254 |
Model, FSA/FSK | FSA |
Onay/test sertifikası | BV (Bureau Veritas) |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating instruction FSA-RV
İşletme/bakım talimatları
TR
(0.69 MB)
Operating instruction FSA-RV
İşletme/bakım talimatları
EN
(0.69 MB)
FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Ürün broşürü
TR
(0.52 MB)
FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Ürün broşürü
EN
(0.52 MB)