>FSA-900-2.0/-/12-SO7/SO78 2xIB->4750207

Parça numarası
4499416
Üst ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Nominal basınç [MPa] 0.1
Nominal basınç [bar] 1
Yüzey koruması Paslanmaz çelik (vida + somun)
Montaj somunu (Sab. somunu) ile
Tespit vidası, FSA M12
Kontrast paneli Olmadan
Malzeme, çerçeve, FSA Paslanmaz çelik
Malzeme, konnektör, FSA Alüminyum
Ek işlev (+ banjo cıvatası) Olmadan
Boru malzemesi Cam
Boru geometrisi Yuvarlak
Conta/O-ring 0
Malzeme, O-ring/sızdırmazlık halkası FPM
Nominal boyut FSA/FSK 900
Model, FSA/FSK FSA
Onay/test sertifikası BV (Bureau Veritas)

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating instruction FSA-RV
İşletme/bakım talimatları TR

(0.69 MB)

Operating instruction FSA-RV
İşletme/bakım talimatları EN

(0 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Ürün broşürü TR

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Ürün broşürü EN

(0 MB)